text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
5 기사

설명

재료
단강 나사.
롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색
볼 경화, 자연적 마무리.
정보
풀 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면이 요구될 때 사용됩니다.
플랫형 볼이 있는 타입 B와 F를 사용하면 설치된 가동식 볼이 최대 9°까지 조절되기 때문에 평행하지 않은 평면을 비틀림 없이 고정하거나 조이거나 또는 지지할 수 있습니다.
볼이 9° 이상 회전하는 것을 방지하려면 비틀림 방지 기능이 있는 BV 및 FV 타입을 선택해야 합니다.
도면 설명
타입 A: 완전체 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음
타입 BV: 플랫형 볼, 회전 방지 기능
타입 F: 플랫형 볼, 세레이션
타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.