text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
32
D=바깥지름
25
G=나사
M12x20
H1=높이
47
H=전체 높이
57
L=길이
75
F N
9000
H2
27
H3
28,3
Item
Support element
L1
25
L2
15
L3
30
M
M12x30
N
M12
구성품 재질
단강
모델 1
with thrust pin
본체 재질
단강
시작 탄성 F1 약. N
1
조임 토크 고정 나사 Nm
22
탄성 종료 F2 약. N
11
표면 구성품
열처리 및 검정 산화처리
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체 검정 산화 처리압력 볼트 열처리 및 검정 산화 처리
도면 설명
M = 볼 압력 나사
N = 관통 홀 소켓 캡 스크류 스크류 나사 DIN 912

1) 변형 방지
2) 스크류 서포트
3) 육각 너트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.