text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
서포트 부품은 가공 중 공작물의 진동을 줄여줍니다.
모든 움직이는 부품은 절삭유, 먼지 및 칩의 유입을 방지하도록 밀봉되어 있습니다.
재료
단강.
표면 마무리
몸체 검정 산화 마무리. 스러스트 핀 열처리 및 검정 산화 마무리.
정보
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
액추에이션 원리
토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
인도 품목
K2160.05012: 2x 로케이팅 볼트 Ø 6 (h7) x 20, 나사 홀용 보호 플러그.

K2160.10016: 2x 로케이팅 볼트 Ø 8 (h7) x 25, 나사 홀용 보호 플러그.
Accessory
토글 로케이터 K0282.
포지셔닝 피트 K0298.
포지셔닝 피트 K0299.
지탱 볼트 K0307.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.