text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=높이
25
B
40
C Ø 통과 볼트용
12 H7
D
20
E
12
Item
Rest and seating element
본체 재질
단강
부속 통과 볼트
07533-12045

설명

재료
단강.
표면 마무리
열처리.
측면과 접촉면 연마됨
정보
서포트 및 장착 몸체의 포지셔닝과 고정은 시스템(M8, M12, M16)에 따라 피팅 나사 혹은 소켓 헤드 나사가 달린 소켓 부시로 이루어집니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.