{"product":{"productId":"agid.31160","price":8196.72,"name":"볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼"},"currency":"KRW"}
재료
단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼. 또는 POM.
롤러 베어링 스틸 볼. 또는 POM.
표면 마무리
볼트: 검정색.
볼, 경화 및 광택 처리 또는 POM.
볼, 경화 및 광택 처리 또는 POM.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼. 또는 POM.
롤러 베어링 스틸 볼. 또는 POM.
표면 마무리
볼트: 검정색.
볼, 경화 및 광택 처리 또는 POM.
볼, 경화 및 광택 처리 또는 POM.
정보
플랫 볼이 있는 타입 B, C, F를 사용하면 가동식 볼이 최대 9°까지 조절되기 때문에 평행하지 않은 면은 비틀림 없이 고정하거나 조이거나 또는 지지할 수 없습니다.
더 긴 버전은 '글루 스틱'으로 사용하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이는 소형, 중형 시리즈의 경우, 경제적이고 기계적인 수나사가 있는 연결 부품을 제조할 수 있게 합니다.
이 버전에서는 볼이 뒤틀리지 않도록 고정되어 있지 않기 때문에 360° 회전이 가능합니다.
더 긴 버전은 '글루 스틱'으로 사용하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이는 소형, 중형 시리즈의 경우, 경제적이고 기계적인 수나사가 있는 연결 부품을 제조할 수 있게 합니다.
이 버전에서는 볼이 뒤틀리지 않도록 고정되어 있지 않기 때문에 360° 회전이 가능합니다.
도면 설명
타입 B: 스틸 볼
타입 C: POM 소재 볼
타입 F: 스틸 볼, 세레이션
타입 C: POM 소재 볼
타입 F: 스틸 볼, 세레이션
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.