{"product":{"productId":"agid.31689","price":20213,"name":"볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전"},"currency":"KRW"}
재료
단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리
볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
볼 경화 및 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리
볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
볼 경화 및 자연적 마무리.
정보
플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할
수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한
면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할
수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한
면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할
수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
도면 설명
타입 BV: 플랫형 볼 회전 방지 기능
타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.