{"product":{"productId":"agid.32808","price":40840.8,"name":"그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음 "},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음, A형 톱니 모양
시작하여
₩40,841
부가세 별도
배송비 별도
그립퍼, 공구강, 사각형, 카운터 싱크 있음, B형 쐐기 모양
시작하여
₩40,841
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
그립퍼와 인써트는 클램핑 암 또는 그립퍼 시스템, 클램핑 기구, 클램핑 조를 조립하기 적합합니다. 그립퍼를 사용하여 딱딱한 재료와 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있습니다.
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
도면 설명
A형: 톱니 모양
B형: 쐐기 모양
B형: 쐐기 모양
Accessory
K0929 풀다운 클램프.
K0930 풀다운 클램프.
K0931 풀다운 클램프, 지탱 볼트 있음.
K1159 육각 소켓 헤드 나사, 나사 홈 머리까지 DIN 912
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
K0869 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
K0930 풀다운 클램프.
K0931 풀다운 클램프, 지탱 볼트 있음.
K1159 육각 소켓 헤드 나사, 나사 홈 머리까지 DIN 912
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
K0869 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸.