{"product":{"productId":"agid.20919","price":2034186,"name":"폼 클램프 공압식"},"currency":"KRW"}
재료
클램핑 몸체, 단강.
콜릿, 고강도 알루미늄.
클램핑 몸체, 니켈 도금. 콜릿, 청색 산화처리.
콜릿, 고강도 알루미늄.
클램핑 몸체, 니켈 도금. 콜릿, 청색 산화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
클램핑 몸체, 단강.
콜릿, 고강도 알루미늄.
클램핑 몸체, 니켈 도금. 콜릿, 청색 산화처리.
콜릿, 고강도 알루미늄.
클램핑 몸체, 니켈 도금. 콜릿, 청색 산화처리.
정보
공압식 폼 클램프는 클램핑 몸체 및 콜릿으로 구성되어 있습니다.
클램핑 몸체를 장착 치수에 맞게 장치에 나사로 조일 수 있습니다.
클램핑 절차:
”열기” 커넥션에 압축 공기를 공급하여 콜릿 열기
”닫기” 커넥션에 압축 공기를 공급하여 콜릿 닫기(클램핑 절차)
공압식 커넥션은 아래 또는 측면에서 나사로 조일 수 있습니다. 아래에서 공기를 연결할 경우, 측면 공압식 커넥션을 닫아야 합니다.
외부 클램핑용 클램핑 작업:
콜릿에 클램핑해야 하는 공작물 카운터 구조의 윤각을 그립니다. 자유 형태면과 비대칭 윤곽이 가능합니다.
콜릿을 손쉽게 변경하여 다른 공작물을 빠르고 안전하게 클램핑 할 수 있습니다.
콜릿은 H2 높이까지 밀링될 수 있습니다. 이를 통해 더 많은 공작물 윤곽을 콜릿에 통합할 수 있습니다.
공작물 반복도: +/-0.03
콜릿 교환 후 반복도: +/- 0.02
콜릿의 클램프 스트로크는 클램핑 세그먼트당 반지름 방향으로 0.15mm입니다.
콜릿의 손상을 방지하기 위해 작업물 없이 혹은 클램핑 링 없이 사용해서는 안됩니다.
작동 압력 범위는 0.45 ~ 0.55MPa 사이여야 합니다.
클램핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.
클램핑 몸체를 장착 치수에 맞게 장치에 나사로 조일 수 있습니다.
클램핑 절차:
”열기” 커넥션에 압축 공기를 공급하여 콜릿 열기
”닫기” 커넥션에 압축 공기를 공급하여 콜릿 닫기(클램핑 절차)
공압식 커넥션은 아래 또는 측면에서 나사로 조일 수 있습니다. 아래에서 공기를 연결할 경우, 측면 공압식 커넥션을 닫아야 합니다.
외부 클램핑용 클램핑 작업:
콜릿에 클램핑해야 하는 공작물 카운터 구조의 윤각을 그립니다. 자유 형태면과 비대칭 윤곽이 가능합니다.
콜릿을 손쉽게 변경하여 다른 공작물을 빠르고 안전하게 클램핑 할 수 있습니다.
콜릿은 H2 높이까지 밀링될 수 있습니다. 이를 통해 더 많은 공작물 윤곽을 콜릿에 통합할 수 있습니다.
공작물 반복도: +/-0.03
콜릿 교환 후 반복도: +/- 0.02
콜릿의 클램프 스트로크는 클램핑 세그먼트당 반지름 방향으로 0.15mm입니다.
콜릿의 손상을 방지하기 위해 작업물 없이 혹은 클램핑 링 없이 사용해서는 안됩니다.
작동 압력 범위는 0.45 ~ 0.55MPa 사이여야 합니다.
클램핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.
Accessory
구조 작업을 위한 클램핑 링.
O 링.
포지셔닝 볼트.
콜릿용 클램핑 나사.
O 링.
포지셔닝 볼트.
콜릿용 클램핑 나사.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.