text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D
63
D1
80
D2
28
D4
M6x12
D5
42
H
38
H1
8
H3
13
Item
Mounting plate

설명

재료
단강 1.7262
표면 마무리
검정 산화 처리 및 케이스 경화 처리
정보
폼 클램프에 적합:
K0934.065057 및 K0934.090072.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.