{"product":{"productId":"agid.19912","price":528417.12,"name":"내부 클램핑용 콜릿"},"currency":"KRW"}
재료
고강도 알루미늄 합금
표면 마무리
자연색 산화 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
고강도 알루미늄 합금
표면 마무리
자연색 산화 처리
정보
내부 윤곽 클램핑용 콜릿
고정하려는 작업물의 윤곽이 콜릿 안으로 끼워집니다. 자유로운 형태와 비대칭적 윤곽이 가능합니다.
콜릿 장치는 작업물을 안전하게 고정합니다.
콜릿 단위당 클램핑 행정 (8x) 최대 0.15mm.
작업물 반복 정확도: ±0.03.
콜릿 반복 정확도: ±0.02.
내부 클램핑용 콜릿 버전의 경우 텐셔닝 후크 K1185가 필요합니다.
적합한 어댑터 K1183.
고정하려는 작업물의 윤곽이 콜릿 안으로 끼워집니다. 자유로운 형태와 비대칭적 윤곽이 가능합니다.
콜릿 장치는 작업물을 안전하게 고정합니다.
콜릿 단위당 클램핑 행정 (8x) 최대 0.15mm.
작업물 반복 정확도: ±0.03.
콜릿 반복 정확도: ±0.02.
내부 클램핑용 콜릿 버전의 경우 텐셔닝 후크 K1185가 필요합니다.
적합한 어댑터 K1183.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.