{"product":{"productId":"agid.20793","price":1532363,"name":"베벨 기어, NC 클램프용"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스틸.
기어박스, 스틸.
기어박스, 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 스틸.
기어박스, 스틸.
기어박스, 스틸.
정보
베벨 기어는 NC 클램프를 상부에서부터 또는 좁은 공간에서 작동하기 위해 사용됩니다.
- 비율은 1:1.4 입니다.
- 베벨 기어가 없는 NC 클램프, 최대 4.5 회전 베벨 기어, 최대 6.3 회전 .
- 베벨 기어는 특히 클램핑 스테이션 등과 같은 NC 클램프를 수평으로 사용하는데 적합합니다. 또한 베벨 기어는 NC 클램프를 상부에서부터 또는 좁은 공간에서 작동하는데 사용될 수 있습니다.
K1238.125470에 적합
- 비율은 1:1.4 입니다.
- 베벨 기어가 없는 NC 클램프, 최대 4.5 회전 베벨 기어, 최대 6.3 회전 .
- 베벨 기어는 특히 클램핑 스테이션 등과 같은 NC 클램프를 수평으로 사용하는데 적합합니다. 또한 베벨 기어는 NC 클램프를 상부에서부터 또는 좁은 공간에서 작동하는데 사용될 수 있습니다.
K1238.125470에 적합
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.