{"product":{"productId":"agid.22636","price":8508500,"name":"5축 클램핑 시스템 KIPPflexX, 매끄러운 버전, L=280,B=125, H=180, H1=200, 경화 스틸, 구성 요소:툴 스틸"},"currency":"KRW"}
5-Axis Clamping System
매끄러운 버전
경화 스틸
- 풀 다운 기능이 있는 센터링 클램프 또는 바이스로 사용
크랭크 그립을 사용하여 간단하고 지속적인 클램핑 너비 조정.- 5축 가공용으로 최적화된 클램핑 높이
- 기계 테이블에 다양한 연결 옵션
판매 단위
₩8,508,500 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
125
D2=로케이팅 홀
16H6
D=천공
25H7
E=보어 홀 간격
96
G1=나사
M12
G2=나사
M10
H1=높이
200
H=클램핑 높이
180
L=길이
280
H2
53
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
Item
5-Axis Clamping System
KIPP 액세서리
K0815.12065
L2
250
견인력
max. kN
도표 참조
구성품 재질
툴 스틸
모델 1
매끄러운 버전
본체 재질
경화 스틸
클램핑 너비 확장
28-180
설명
제품 설명
5축 클램핑 시스템 KIPPflexX는 안정성과 유연성이 높고 사용자 친화적입니다. 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX는 풀 다운 클램프 또는 일반 클램프로 사용할 수 있습니다. 풀 다운 기능 사용 시 공작물을 ± 0.01mm의 반복 정확도로 클램핑 할 수 있습니다. 155/180mm의 공작물 클램핑 높이로 가공 시 접근성이 매우 뛰어납니다. 클램핑 너비는 크랭크 그립을 사용하여 사전 설정하여 준비 시간이 줄어듭니다. 또한 닫힌 기하학적 구조와 오염에 영향을 받지 않는 특징으로 유지보수 및 수리 시간이 최소화됩니다.
재료
스틸.
표면 마무리
베이스 플레이트 및 공작물 받침, 경화 처리.
정보
추가 제품 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.
액추에이션 원리
크랭크 그립을 통해 의 빠른 조정.
장점
풀 다운 기능이 있는 센터링 클램프 또는 바이스로 사용.
크랭크 그립을 사용하여 간단하고 지속적인 클램핑 너비 조정.
5축 가공용으로 최적화된 클램핑 높이.
기계 테이블에 다양한 연결 옵션.
크랭크 그립을 사용하여 간단하고 지속적인 클램핑 너비 조정.
5축 가공용으로 최적화된 클램핑 높이.
기계 테이블에 다양한 연결 옵션.
인도 품목
밑판 길이에 좌우, 사용 설명서 참조.
요청 시
다양한 예비 부품, 더 큰 클램핑 너비.
Clamping force
도표 참조
이용
T-슬롯 테이블, 그리드 홀 및 영점 클램핑 시스템에 적합.
내측 마이크로미터 52/96/200mm인 영점 클램핑 시스템 위 사선 배열을 위한 치수 282,84mm.
내측 마이크로미터 52/96/200mm인 영점 클램핑 시스템 위 사선 배열을 위한 치수 282,84mm.
오차
클램핑 깊이가 >5mm에서 풀 다운 기능을 사용할 경우 반복 정확도는 ±0.01입니다.
Accessory
베이스 플레이트 K1556
핀이 있는 클램핑 조 K1557
핀이 있는 평평한 클램핑 척 조합 K1557
공작 가능한 클램핑 조 K0975
부착 스트립 K0974
확장 샤프트 K0990
원형 클램프 세트 K0989
스토퍼 세트 K0993
클램핑 핀 K0967.140250516, K0967.240250516
클램핑 조우 세트 K1008
T슬롯 너트 K0954.1814X20
피팅 나사 K0815.12065
소켓 헤드 스크류 K0869.12X60
토크 렌치 K1489.01
핀이 있는 클램핑 조 K1557
핀이 있는 평평한 클램핑 척 조합 K1557
공작 가능한 클램핑 조 K0975
부착 스트립 K0974
확장 샤프트 K0990
원형 클램프 세트 K0989
스토퍼 세트 K0993
클램핑 핀 K0967.140250516, K0967.240250516
클램핑 조우 세트 K1008
T슬롯 너트 K0954.1814X20
피팅 나사 K0815.12065
소켓 헤드 스크류 K0869.12X60
토크 렌치 K1489.01
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.