text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
인도 품목
형태 A
K1008.0012
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개

K1008.0016
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9
M16용 그립용 디스크 4개

형태 B
K1008.1412
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개 너트 크기 14
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개

K1008.1816
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9 4개
M16용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개, 슬롯 크기 18
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.