{"product":{"productId":"agid.16739","price":9550464,"name":"컴팩트형 5축 클램핑 시스템 매끄러운 버전 B=125 경화 스틸, 구성요소:툴 스틸"},"currency":"KRW"}
5-Axis Clamping System Compact
매끄러운 버전
경화 스틸
- 최적의 공작물 접근성
- 제로점 클램핑 시스템과 호환성
- 손쉬운 조작법
- 풀다운 기능 포함
- 공작물에 가해지는 높은 클램핑력
판매 단위
₩9,550,464 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
125
A
105
C
8/3
H
12/17
Item
5-Axis Clamping System Compact
L
58
견인력
max. kN
도표 참조
구성품 재질
툴 스틸
모델 1
매끄러운 버전
본체 재질
경화 스틸
부속 통과 볼트
K0815.12055
설명
재료
경화 스틸 베이스 플레이트 및 죠오.
툴 스틸 클램핑 죠오
툴 스틸 클램핑 죠오
표면 마무리
베이킹 검정 산화 마무리.
클램핑 죠오, 블랭크
클램핑 죠오, 블랭크
정보
쉬운 작동법과 스케일을 사용한 신속한 조정으로 인해, 클램핑 조를 새로운 작업물에 신속하고 안전하게 끼울 수 있습니다.
5축 클램핑 시스템의 대칭적 구조로 작업물이 항상 중앙에 위치합니다.
작업물에 최적으로 접근할 수 있기 때문에 짧은 표준 공구툴을 사용할 수 있습니다. 이로써 공구 비용이 훨씬 절감됩니다.
클램핑 깊이가 >5 mm일 경우 풀 다운 효과
클램핑 거리는 20 mm ~ 320 mm가 가능합니다.
5축 클램핑 시스템의 대칭적 구조로 작업물이 항상 중앙에 위치합니다.
작업물에 최적으로 접근할 수 있기 때문에 짧은 표준 공구툴을 사용할 수 있습니다. 이로써 공구 비용이 훨씬 절감됩니다.
클램핑 깊이가 >5 mm일 경우 풀 다운 효과
클램핑 거리는 20 mm ~ 320 mm가 가능합니다.
조립
컴팩트형 5축 클램핑 시스템은 T 슬롯 작업대에 올려 놓을 수 있으며, 그리드 시스템을 어댑터 플랜지와 함께 일반 영점 클램핑 시스템에 장착할 수 있습니다.
인도 품목
베이스 플레이트 K0994
클램핑 조 K0976
연장 축 K0990.060
연장 축 K0990.120
어댑터 축 K0991.060
어댑터 축 K0991.120
나사 스핀들 K0940.999.002
스핀들 너트 K0940-999.003
클램핑 조 K0976
연장 축 K0990.060
연장 축 K0990.120
어댑터 축 K0991.060
어댑터 축 K0991.120
나사 스핀들 K0940.999.002
스핀들 너트 K0940-999.003
Accessory
서포트 K0974
클램핑 죠오 K0975
진자 죠오 K0988
센터 죠오 K0987
교차 클램핑용 커플링 K0992
서포트 및 핀이 달린 클램핑 죠오는
별도 주문해야 함.
클램핑 죠오 K0975
진자 죠오 K0988
센터 죠오 K0987
교차 클램핑용 커플링 K0992
서포트 및 핀이 달린 클램핑 죠오는
별도 주문해야 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.