text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
스텝 죠오 경화처리, 클램핑 면 연마.
그립 스트립 경화 처리.
주문 정보
높은 장착 스텝 조, 그립 인서트 두 개와 상이한 장형 고정 스핀들 세 개로 구성, 쌍으로 공급
정보
먼저 작업물을 하단의 센터링 스핀들로 고정한 다음, 상단의 클램핑 스핀들로 고정합니다.

기본 사양:
조 너비 80mm 경우.
그립 인서트 2개와 상이한 길이의 클램핑 스핀들 3개와 함께, 두개 세트로, 높은 스텝 조 공급.
1. 길이 80mm 클램핑 범위 6mm-35mm.
2. 길이 140mm 클램핑 범위 6mm-95mm.
3. 길이 200mm 클램핑 범위 6mm-155mm.

스텝 조 125mm용.
그립 인서트 2개 및 상이한 길이의 클램핑 스핀들 3개와 한 쌍인 높은 스텝 조 공급.
1. 길이 110mm 클램핑 범위 6mm ~ 60mm.
2. 길이 245mm 클램핑 범위 6mm ~ 200mm.
3. 길이 315mm 클램핑 범위 6mm ~ 270mm.
장점
5면 작업에 이상적입니다. 5축 공작기계용 테이블에 높게 설치한 구조. 클램핑력을 직접 공작물 아래에서 가함. 센터링 클램프 80mm 및 125mm에 추가로 장착 조를 조립할 수 있습니다. 작업물을 먼저 하부 센터링 스핀들로 고정한 다음, 상부 고정 스핀들로 추가로 고정합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.