text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
본체 및 조 홀더, 경화 스틸.
스핀들, 고강도 특수강
표면 마무리
본체 및 조 홀더, 경화 및 연마 처리.
주문 정보
육각 핸드 크랭크와 함께 공급.
클램핑 조는 별도로 주문하십시오.
정보
기계식 센터링 클램프 자동 기능: 취급 시스템용 그리퍼 홈을 사용하여 준비.
고정 장치에서 유연하게 사용: 제로점 클램핑 시스템에 적합, 공작기계 테이블이나 베이스 플레이트를 통해 자체 시스템에 고정.
센터링 정확도: +/- 0,02mm.

제어된 고정력에 달하기 위해 토크 렌치의 사용을 추천합니다.
특징
- 일체형 클램핑 슬라이드와 스핀들 너트
- 장착 조를 조립하기 위한 슬롯 및 고정 나사산
- 작업물 스톱용 측면 나사산이 있는 양면 조(액세서리)는 클램핑 범위를 크게 합니다.
- 칩과 냉각제의 원활한 배출
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.