{"product":{"productId":"agid.20803","price":135446.48,"name":"센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸.
표면 마무리
클램핑 표면, 연마 처리.
더 보기
더 적게 표시
센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 A, 연마 처리
시작하여
₩135,446
부가세 별도
배송비 별도
센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션
시작하여
₩185,352
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
클램핑 표면, 연마 처리.
정보
나사 체결식 조는 다양한 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 조에 따라 미완성 공작물 또는 사전 가공된 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
나사 체결식 조는 베이스 조 부속품에 장착됩니다.
다음에 적합 K1236, K1237
나사 체결식 조는 베이스 조 부속품에 장착됩니다.
다음에 적합 K1236, K1237
도면 설명
타입 A: 연마 처리
타입 C: 세레이션
타입 C: 세레이션