{"product":{"productId":"agid.27839","price":518230.89,"name":"웨지 클램프, 스틸, B형, 웨지 표면, 세레이션"},"currency":"KRW"}
- 멀티 클램핑에 적합
- 강한 클램핑력에 적합
- 유동적으로 사용 가능
- 긴 홀을 통해 오차 교정 가능
설명
제품 설명
작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다.
엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능.
클램핑을 위해 텐셔닝 레일과 함께 나사 홀 또는 T-슬롯에 엣지 클램프를 선택적으로 삽입할 수 있습니다.
클램핑 나사를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동하고 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누름.
더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.
엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능.
클램핑을 위해 텐셔닝 레일과 함께 나사 홀 또는 T-슬롯에 엣지 클램프를 선택적으로 삽입할 수 있습니다.
클램핑 나사를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동하고 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누름.
더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.
재료
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.
표면 마무리
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.
정보
클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.
인도 품목
엣지 클램프.
고정 나사.
고정 나사.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.