{"product":{"productId":"agid.24605","price":81192.51,"name":"멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
열처리. 장착면, 연마(HRC 32).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
열처리. 장착면, 연마(HRC 32).
정보
클램핑 조우 세트를 사용하면 클램핑 레일을 기계 테이블의 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
용도
클램핑 조우 세트는 기계 테이블의 T-슬롯에 삽입되어 클램핑 레일의 해당 위치로 밀립니다. 소켓 헤드 스크류를 통한 고정.
장점
클램핑 조우 세트는 멀티 클램핑 시스템의 다른 고정 방식에 추가적으로 사용될 수 있습니다.
인도 품목
4 x 고정 클로.
4 x 육각 소켓 소켓 헤드 스크류, DIN 912
4 x T-슬롯용 너트, DIN 508.
4 x 육각 소켓 소켓 헤드 스크류, DIN 912
4 x T-슬롯용 너트, DIN 508.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.