{"product":{"productId":"agid.27810","price":864483.66,"name":"다중 클램핑 시스템용 짧은 클램핑 레일"},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
정보
클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀
3. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
4. 보어홀 간격이 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀
3. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
4. 보어홀 간격이 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
기술 데이터
K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.
용도
짧은 클램핑 레일을 사용하면 클램핑 작업을 좁은 공간으로 구현할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.
장점
일반적으로 유연하게 사용 가능함.
여러 개의 짧은 클램핑 레일을 사용하면 유연한 클램핑 상황이 가능합니다.
여러 개의 짧은 클램핑 레일을 사용하면 유연한 클램핑 상황이 가능합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.