{"product":{"productId":"agid.27831","price":227327.4,"name":"고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음"},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55).
정보
V 블록이 있는 상단 죠오는 둥근 워크피스 클램핑에 사용됩니다. 뒷면의 세로 방향 슬롯으로 인해 ES 및 DS 고정식 죠오에 정확하게 정렬할 수 있습니다.
용도
V 블록이 있는 상단 죠오는 ES 및 DS 고정식 스톱을 조입니다.
장점
둥근 워크피스는 V 블록이 있는 상단 죠오에 의해 반복 정확성을 가지고 클램핑됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.