{"product":{"productId":"agid.27062","price":28378.95,"name":"커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능"},"currency":"KRW"}
재료
하우징: 플라스틱.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
표면 마무리
부시(암).
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
더 보기
더 적게 표시
스크루 잠금 장치가 있는 커넥터 부시 M12x1, A형, 직선형 부시
시작하여
₩28,379
부가세 별도
배송비 별도
스크루 잠금 기능이 있는 커넥터 부시 M12x1, B형, 앵글형 소켓
시작하여
₩29,591
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
하우징: 플라스틱.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
케이블: 폴리우레탄
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
절연 전선: 폴리프로필렌
(4핀 길이 3m 및 5m PVC.
8핀 길이 10m PVC.
12핀 길이 10m PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.
표면 마무리
부시(암).
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.
정보
스크루 잠금 기능이 있는 커넥터.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.6Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.6Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
기술 데이터
커넥터 사이클 수: ≥ 100.