text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 플랜지가 있는 육각 헤드 나사.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 특별히 수정된 육각 헤드 나사와 결합해서만 중공 없는 실링을 보장합니다. 이는 특히 제품 접촉 영역 또는 무균 절연체 내부에서 필수적입니다.
스크류는 스크류 헤드와 실링 와셔 및 평면 와셔의 접촉면에서 뛰어난 폴리싱 마무리를 볼 수 있습니다. Ra 0.8µm 이하의 고품질 표면 마무리로 인해 스크류에 오염 물질이 거의 남아 있지 않습니다. 고광택 처리된 표면으로 인해 쉽게 청소할 수 있습니다.
스크류 헤드에 카운터 싱크 또는 홈이 없으며, 플랜지 아래에 각인이나 맞물림이 없습니다.
요청 시
SW 8 - SW 24 공구.
Accessory
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
육각 캡 너트, 플랜지 있음 K1493.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.