text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
상태 센서가 장착된 스프링 플런저는 고정 및 포지셔닝 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 원하는 위치에 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
센서는 압축 핀이 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
재료

슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.

푸시 핀, 스테인리스 스틸 1.4034.

스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

상태 센서, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
정보
상태 센서는 H의 스트로크에서 전환됩니다.
기술 데이터
유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 또는 개방기(NC)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <200 mA
스위칭 간격 0.8 mm
스위칭 주기: 2000 Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2m PVC 케이블
승인: CE
용도
상태 센서가 있는 스프링 플런저는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.
온도 범위
온도 범위: -25°C ~ +70°C
조립
잠금 너트로 고정할 때 6Nm의 조임 토크를 추천합니다.
안전
상태 센서가 있는 스프링 플런저는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.
도면 설명
4) LED 표시기

BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑

적용예, 위치 확인:
위치 1: 슬라이드 끼워짐
위치 2: 슬라이드 풀림
3) 슬라이드
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.