{"product":{"productId":"agid.850","price":48960,"name":"스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 버전:
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.
스테인레스 스틸 버전:
표면, 반광택, 홈 없는 진동 연마.
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.
스테인레스 스틸 버전:
표면, 반광택, 홈 없는 진동 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 버전:
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.
스테인레스 스틸 버전:
표면, 반광택, 홈 없는 진동 연마.
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.
스테인레스 스틸 버전:
표면, 반광택, 홈 없는 진동 연마.
정보
아연 도금된 스틸이나 스테인레스 스틸로 된 고정 소재가 함께 공급됩니다. 양쪽 종단에 스프링 로크.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.