text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M30x1,5
D2=바깥지름
44
G=나사 / 나사용
M30X1,5
H=높이
11
B max.
11
D3
38
H min.
6,5
H1
6,5
H2
0,5
Item
Slotted Nut
O
5
T
3
고정 방법
C형 랜치
구성품 재질
폴리아미드
모델 1
with elastic stop
본체 재질
쾌삭강
제품 타입
너트
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
쾌삭강. 고정 링: 폴리아미드(최고 100 °C).
표면 마무리
아연 도금.
정보
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트를 사용하면 잠금 와셔가 필요하지 않아 값비싼 슬롯 밀링 작업이 생략되므로 막대한 비용상 이점을 누릴 수 있습니다.
폴리아미드 링은 휘발유와 오일에 내성이 있습니다.
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트는 여러 번 사용할 수 있습니다. 조임 토크와 상관없이 강한 진동과 흔들림을 견디므로, 조절 너트도 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

Discover our product range