{"product":{"productId":"agid.16573","price":1190,"name":"컷팅 보어가 있는 셀프 태핑 나사 인서트"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 표면 경화처리, 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
Show more
Show less
Description
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 표면 경화처리, 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보
알루미늄 및 알루미늄 합금, 황동, 청동, 주철, 열경화성 수지 및 열가소성 수지와 같은 전단 강도가 낮은 소재로 부하를 더 잘 견디고, 내마모성이 크고, 진동에 더 안전한 볼트 체결부를 만들기 위한 셀프 태핑 나사 인서트
나사 인서트의 하단 끝부분은 원추형이며, 3개의 컷팅 보어를 가지고 있습니다. 마운팅 홀에 마운팅 스레드를 삽입할 때 스스로 태핑합니다. 이는 알루미늄 재료에 완벽하게 안전하고 단단한 고정이 이루어지는 것을 보장합니다.
내부 스레드 D1, ISO 6H 규격
커팅 보어가 있는 나사 인서트는 특히 절삭이 어려운 소재를 위해 디자인되었습니다. 더 두꺼운 벽을 통해 절삭시 더 많은 힘을 수용하고. 이를 3개의 컷팅 보어로 분배할 수 있습니다.
나사 인서트의 하단 끝부분은 원추형이며, 3개의 컷팅 보어를 가지고 있습니다. 마운팅 홀에 마운팅 스레드를 삽입할 때 스스로 태핑합니다. 이는 알루미늄 재료에 완벽하게 안전하고 단단한 고정이 이루어지는 것을 보장합니다.
내부 스레드 D1, ISO 6H 규격
커팅 보어가 있는 나사 인서트는 특히 절삭이 어려운 소재를 위해 디자인되었습니다. 더 두꺼운 벽을 통해 절삭시 더 많은 힘을 수용하고. 이를 3개의 컷팅 보어로 분배할 수 있습니다.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.