text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

인덱싱 플런저

인덱싱 플런저는 잠금 볼트로도 불리며 이동식 기계 구성 부품의 빠른 조절을 가능하게 하는 표준 구성 부품입니다. 기계 부품을 적절한 위치로 옮겨 다시 정확히 고정하기 위해 노브 또는 풀링을 잡아 당겨 부품으로 부터 핀을 분리합니다.. KIPP은 다양한 크기와 모형 및 소재로 된 인덱싱 플런저를 제공합니다. 이에 저희는 고객에게 마찰이 없는 제품의 기능성 및 고품질과 내구성을 보장합니다.

다양한 적용을 위한 인덱싱 플런저

KIPP 인덱싱 플런저는 이동식 또는 회전식 장치 및 멈춘 위치의 고정을 위해 적용됩니다. 취급이 용이할 뿐 아니라 인덱싱 플런저는 특히 내구성과 품질을 갖추고 있습니다. 저희는 인덱싱 플런저의 정확한 작동과 마지막 위치의 안전한 잠금에 주의를 기울이고 있습니다. - 볼트가 이미 존재한 나사에 조여지든지 또는 매끄러운 구멍에 용접되든지에 상관없이. 이렇게 작업 동안 강한 횡력도 역시 영향을 주지 않으며 먼저 수동으로 볼트를 뽑은 후에 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

인덱싱 플런저의 기능

높은 안정성과 내부식성을 보장하기 위해 KIPP 인덱싱 플런저는 녹이 슬지 않는 스틸과 스테인리스 스틸로 제조됩니다. 플라스틱 또는 스테인리스 스틸로 된 버섯형 그립은 원추형과 원통형 볼트의 조작을 용이하게 합니다. 또한 판금 구조와 얇은 벽의 부품에 문제없이 조립하기 위해 KIPP은 얇은 암나사로된 특수 볼트를 개발하였습니다. 모든 볼트는 일반적인 핀 길이와 볼트 직경으로 제공됩니다.

KIPP은

요청에 따라 다양한 특수 솔루션의 인덱싱 플런저도 제공합니다

.