text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

TPU

우레탄 TPE

  

TPU는 폴리우레탄(PUR)의 대표적인 열가소성 플라스틱입니다.
좋은 기계적 특성과 매우 높은 내마모성으로 인해 자동차 산업분야에서 많이 사용됩니다.
내화학성은 TPS에 비해 다소 제한됩니다.

대표적인 적용분야:

  • 정적 및 동적 실링
  • 차량 패널
  • 케이블 피복

  

약어

TPU (또한 TPE-U)

상품명Elastollan®(바이엘)                                                         
화학명우레탄 TPE
기계적 특성

경도 범위 [쇼어 A/D]

60A - 80D
내마모성매우 좋음
인장 강도 [Mpa] -
물리적 특성
밀도 [g/cm³]1.1 - 1.4
사용 온도
단기 온도 범위 [°C]-50 / -120
연속 온도 범위 [°C] -40 / -90
기타 특성
UL 94에 따른 연소성HB
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일+
벤진-
약한/강한 산o/-
약한/강한 알칼리+/o
퍼클로로에틸렌-
트리클로로에틸렌-
아세톤-
알코올o
브레이크 오일- (용해됨)
가수분해 내구성(뜨거운 물)-
기상/UV선o