EPDM
에틸렌 프로필렌 디엔 고무
EPDM은 에틸렌 및 프로필렌계의 고무입니다. 내마모성이 우수하고 알칼리성 세제, 유기 용해제, 알코올 및 과열수에 대해 내구성이 뛰어납니다.
글리콜 브레이크 오일에 대한 내구성을 통해 EPDM은 차량 브레이크 시스템에 사용되는 가장 중요한 실링 소재입니다.
.
| 약어 | EPDM |
| 상호명 | - |
| 화학명 | 에틸렌 프로필렌 디엔 고무 |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 30-90 |
| 내마모성 | 좋음 |
| 인장 강도 [Mpa] | 10-20 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.15 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -40 - 150 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -30 - 120 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소 특성 | 연소 |
| 내화학성 [++ 매우 좋음 // + 좋음 // o 여전히 좋음 // - 적당함 // -- 부적합] | |
| 광물성 구리스, 오일 | -- |
| 벤진 | -- |
| 약한/강한 산 | +/o |
| 약한/강한 알칼리 | ++/++ |
| 퍼클로로에틸렌 | -- |
| 트리클로로에틸렌 | -- |
| 아세톤 | ++ |
| 알코올 | ++ |
| 브레이크 오일 | ++ |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | ++ |
| 기후/UV선 | ++ |
이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 특정 구성과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.