그립의 안전성 - 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀에 안전 기능을 통합한 KIPP
안전 기능이 있는 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀으로 포트폴리오를 확장했습니다. 사용자는 그립과 핀이 의도치 않게 풀리는 것을 방지하는 통합 잠금 메커니즘을 통해 다양한 응용 분야의 안전과 기능을 향상시킬 수 있습니다. 메커니컬 엔지니어링, 건설 산업 및 물류에서 스포츠 및 재활 장비에 이르기까지 적용 가능한 응용 분야는 다양합니다.
안전 기능이 있는 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀으로 포트폴리오를 확장했습니다. 사용자는 그립과 핀이 의도치 않게 풀리는 것을 방지하는 통합 잠금 메커니즘을 통해 다양한 응용 분야의 안전과 기능을 향상시킬 수 있습니다. 메커니컬 엔지니어링, 건설 산업 및 물류에서 스포츠 및 재활 장비에 이르기까지 적용 가능한 응용 분야는 다양합니다.
가장 중요한 사실 요약: