text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 터폴리머

ABS

  

ABS는 아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌의 세 가지 기본 재료로 만든 비정질 열가소성 플라스틱입니다

특성:

  • 좋은 충격강도
  • 견고하고 긁힘에 강한 표면
  • 간단한 가공, ABS는 금속으로 코팅할 수 있습니다.

전체 생산량의 50% 이상이 자동차 산업과 가전제품 하우징에 사용됩니다.

   

약어

ABS

명칭아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 터폴리머
기계적 특성

검사 표본 상태

표준
인장 강도 [Mpa] 해당 정보 없음
탄성 계수(인장) [Mpa]2300
볼 압력 경도 [Mpa] 90
물리적 특성
밀도 [g/cm³]1.04
융해 온도 [°C]110
사용 온도
최대 온도, 단기 [°C]100
최대 온도, 연속 [°C]95
최소 사용 온도 [°C] -30
기타 특성
UL 94에 따른 연소성HB
수분 흡수(정상 기후) [%]0.22
내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정]
광물성 구리스, 오일+
벤진+
약한/강한 산+/-
약한/강한 알칼리+/+
퍼클로로에틸렌o
트리클로로에틸렌-
아세톤o
알코올o
가수분해 내구성(뜨거운 물)+
기상/UV선o

이 정보는 기준치이며 그에 대한 정확성은 보장하지 않습니다. 열가소성 플라스틱의 특성은 정확한 구성 성분과 첨가제에 따라 크게 달라집니다.