text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP 알루미늄 핸드 휠

KIPP 알루미늄 핸드 휠의 새로운 크기. 가볍고, 견고하며, 다용도 활용 가능합니다.

KIPP은 알루미늄 디스크 핸드 휠 및 스포크 핸드 휠의 프로그램을 실용적인 크기의 제품들로 확장하였습니다. 새로운 종류는 기계 공학과 장비 제작 및 공정 산업에 더 많은 선택 가능성을 제공합니다. 편의성, 안정성 및 내구성에 중점을 두었습니다.

모든 면에서 인증된 알루미늄

핸드 휠은 가벼운 무게, 부식 방지 표면 (블랙 또는 실버 파우더 코팅), 그리고 좋은 감촉을 갖추고 있습니다. 산업 환경에서 자주 사용하기에 최적입니다.
 

두 가지 제품형 - 이제 새로운 직경으로

  • 디스크 핸드 휠(K1520, K1521, K1522): 폐쇄형 제품, 먼지와 부상 위험으로부터 보호 - 직경 140, 160 및 200mm의 새로운 제품

  • 스포크 핸드 휠(K1523, K1524, K1525): 경량, 개방형 제품 - 직경 140 및 200mm의 새로운 제품
     

모든 종류는 옵션으로 그립 없는 것과 회전식 또는 접이식 원통형 그립을 제공합니다. 또한 로케이팅 홀이나 허브 슬롯, 크로스 보어를 제공합니다.