TPS
스티렌-TPE
| 약어 | TPS(또한 TPE-S) |
| 상품명 | Dryflex®(HEXPOL) |
| 화학명 | 스티렌-TPE |
| 기계적 특성 | |
경도 범위 [쇼어 A/D] | 10A - 70D |
| 내마모성 | 좋음 |
| 인장 강도 [Mpa] | - |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.01 |
| 사용 온도 | |
| 단기 온도 범위 [°C] | -70 / -110 |
| 연속 온도 범위 [°C] | -50 / -80 |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | HB |
| 내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정] | |
| 광물성 구리스, 오일 | o |
| 벤진 | - |
| 약한/강한 산 | +/o |
| 약한/강한 알칼리 | +/o |
| 퍼클로로에틸렌 | - |
| 트리클로로에틸렌 | - |
| 아세톤 | - |
| 알코올 | o |
| 브레이크 오일 | o |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | + |
| 기상/UV선 | + |