스탠다드 부품
KIPP은 별 모양 그립으로 부터 토글 로케이터를 통해 핸드 휠 까지 여러 DIN 부품들 또는 스탠다드 부품들의 다양한 선택을 제공합니다. 많은 이 부품들은 기계 공학 및 장치 제작 등에 사용됩니다. 모든 KIPP 스탠다드 부품들은 고품질과 정밀하게 제조되며, 다양한 표준, 형태, 소재, 합금 그리고 코팅으로 제공됩니다.
KIPP은 별 모양 그립으로 부터 토글 로케이터를 통해 핸드 휠 까지 여러 DIN 부품들 또는 스탠다드 부품들의 다양한 선택을 제공합니다. 많은 이 부품들은 기계 공학 및 장치 제작 등에 사용됩니다. 모든 KIPP 스탠다드 부품들은 고품질과 정밀하게 제조되며, 다양한 표준, 형태, 소재, 합금 그리고 코팅으로 제공됩니다.
스탠다드 부품들은 예를 들어 장치 및 기계용 조작, 잡기, 조절 그리고 클램핑으로 사용됩니다. 스탠다드 부품들은 모든 세부 사항에 있어 규정에 따른 표준 규격에 맞는 형태를 통해 그 목적 자체를 충족시킵니다. 예를 들어 KIPP 토글 로케이커, 볼 압력 스크류, 로케이팅 볼트와 같은 서포트 부품, 포지셔닝 부품, 스토퍼는 공작물을 안전하게 지지하기 위해 사용됩니다. KIPP 스터드 나사, 클램프력 강화 장치 또는 클램핑 링과 같은 기계 부품 또는 장치 부품들은 폭넓은 클램핑 작업에 사용됩니다.
스탠다드 부품과 종류에 따라, 이들은 구성 부품을 글램핑하거나 지지하거나 고정하기 위해 사용할 수 있습니다. 스탠다드 부품들은 특히 서로 교체할 수 있는 점이 특징입니다. 명확하게 정의된 표준 번호를 통해 이들을 정확하게 식별하고 구분할 수 있습니다.