text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

더욱 지능적인 구성

이상적인 표준 구성 요소 선택을 위한 5가지 팁.

기계를 제작하거나 구성 그룹을 설계할 때 스탠다드 구성 부품들로 고객의 작업을 쉽게 해야 합니다. - 어렵게 하지 않아야 합니다. 그러나 실제로 많은 설계자와 구매자는 기능 부품들과 스탠다드 부품들을 선택할 때 같은 실수를 자주 반복합니다.: 과도한 솔루션부터 기능적인 요구 사항에 대한 잘못된 평가 까지 제공 가능한 옵션이 너무 많아서 적합한 제품을 찾기가 쉽지 않습니다.

KIPP은 수십 년 동안 90,000개 이상의 구성 부품들이 광범위한 제품군으로 설계자들을 지원하고 있습니다. 저희는 가장 자주 일어나는 실수로 인해 불필요한 지연, 비용 또한 구성 부품들의 결손이 발생되는 것을 직접 경험하였습니다. 이 가이드는 구성 부품들을 선택할 때 가장 흔히 일어나는 5가지 실수와 어떻게 이를 방지할 수 있는지 설명합니다.

팁 1:

부가적으로 복잡하게 하는 과도한 구성 부품들의 선택

많은 팀들은 가장 안전하거나 다용도 옵션이라고 생각하여 보통 가장 많은 기능을 가진 부품을 선택합니다. 하지만 이러한 접근 방식은 불리할 수 있습니다.

: 편심 레버 시리즈를 살펴보겠습니다. 구매자는 "조정 가능"이 자동으로 더 좋다고 생각하여 표준 버전(K0005) 대신 조정 가능한 편심 레버(K0006)를 선택하는 경우가 많습니다. 그러나 조절 가능한 모델의 경우 장력을 미세 조절하기 위해 드라이버가 필요합니다. 이 추가 단계는 캠 레버의 가장 큰 장점 중 하나인 도구 없이 작동할 수 있다는 점을 상쇄합니다.

조절 가능한 종류를 언제 선택해야 합니까?
단, 회전 반경이 제한되어 있고 레버가 특정 각도로 고정되어야만 할 경우.

스탠다드 버전을 언제 선택해야 합니까?
그 외의 모든 경우에는 표준 캠 레버를 사용하면 도구 없이도 더 빠르고 직관적으로 조작할 수 있습니다.

팁 2:

특수 제작 제품의 선택으로 스탠다드 옵션을 선택하지 않습니다.

카탈로그에서 '꼭 맞는 제품'을 즉시 찾을 수 없을 때 고객 맞춤형 부품으로 설계하고자 합니다. 하지만 저희의 광범위한 스탠다드 제품군에는 이미 적합한 솔루션이 있는 경우가 많습니다. 물류 창고에 90,000개 이상의 부품을 보유하고 있는 KIPP은 다양한 크기, 소재, 클램핑력 및 나사 유형을 제공합니다. 자주 엔지니어들은 특수 제작 제품을 주문하지 않고도 약간의 조정이나 대체품 선택으로 그들의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

왜 이것이 중요한가: 특수 제작 제품은 추가 비용이 발생하고 준비 기간이 길며 그리고 나중에 교체 및 유지 관리가 더 어려워질 수 있습니다.

그 대신 무엇을 해야 할까요. 저희에게 문의하세요. 저희는 고객의 요구 사항에 맞는 스탠다드 부품을 찾을 수 있도록 도우며 또는 어느때 특수 솔루션이 실제로 의미있는지 알려드립니다.

팁 3:

설치 제한 사항을 고려하지 않은 부품의 선택

서류상으로는 이상적으로 보이는 부품이 실제 설치 환경에서는 완전히 비실용적일 수 있습니다.

예: 조절 가능한 그립과 별 모양 그립은 대부분 나사당 여러 크기로 제공됩니다. 큰 종류는 일반적으로 손잡이가 더 편하고 더 큰 토크를 가능하게 하지만 좁은 설치 상황에서는 너무 커서 장애가 될 수 있습니다. 여기에서는 작은 그립이나 노브가 자주 더 실용적인 솔루션입니다.

또 다른 가능성은 래칫 기능이 있는 조절식 그립이 있습니다. 이를 통해 사용자는 360도 완전 회전이 가능하지 않을 때에도 그립을 조작할 수 있습니다. 텐션 레버는 긴 손잡이와 모형이 자주 매력적으로 보이지만 모든 설치 상황에 항상 적합하지만은 않습니다. 조절식 그립들은 동일한 기능의 더 콤팩트한 형태로 제공됩니다.

또 다른 예:

  • 완전한 회전 공간이 필요한 그립 - 조절식 그립들과 텐션 레버는 래칫 기능으로 이 문제를 해결할 수 있습니다.

  • 뒤쪽에서 돌출되어 메커니즘을 방해하는 볼 잠금 핀 - K0724 볼 잠금 핀 부시는 핀 끝에서 맞물려 돌출 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.

  • 표준 볼 잠금 핀이 체결되지 않는 블라인드 홀이 있는 애플리케이션 - KIPPlock 나사 잠금 요소가 있는 부싱을 사용하면 알렌 키로 깊이를 조정하여 정확하고 반복적으로 체결할 수 있습니다.

해결 방법: 부품 뿐만 아니라 설치 공간도 평가하세요.

스스로에게 물어 보세요.: 어떻게 설치되어 있습니까? 어떻게 조작합니까? 공구가 필요합니까?

귀사의 다음 프로젝트에 적합한 솔루션을 찾기 위해 KIPP의 별 모양 그립을 살펴보거나 저희 조절식 그립의 전체 제품군을 찾아보세요.

팁 4:

오직 가격만 보면, 전체 수명 주기의 비용을 생각하지 못합니다.

개별 제품들을 비교하고 가장 가성비가 좋은 옵션을 선택하는 것은 쉽습니다. 그러나 소재의 내구성, 내마모성 또는 유지보수 요건을 고려하지 않으면 장기적으로 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

주의해야 할 사항

:
  • 부품이 화학 물질, 습기 또는 진동에 노출됩니까? 

  • 특정 위생 조건 또는 안전 기준을 충족해야 합니까?

  • 정기적으로 교체해야만 하는 마모 부품이거나 또는 수년 이상 사용해야 하는 부품입니까?

KIPP의 장점: 본사의 구성 부품들은 산업 규정 사항에 따라 제조됩니다. 스테인리스 스틸, 고강도 플라스틱, 코팅된 금속 등의 제품을 통해 저희는 비용과 성능 사이에서 최적의 균형을 찾을 수 있도록 고객을 지원합니다.

팁 5:

기술 지원이나 설명서가 없는 제품 선택

숙련된 엔지니어들도 적용에 관한 지원의 혜택을 받습니다. 적절한 설명서나 설치 안내서 없이 제품을 선택하면 작동시 오류 및 지연이 발생할 수 있습니다.

KIPP이 제공하는 서비스:

  • 모든 스탠다드 부품을 위한 3D CAD 모델

  • 기술 데이터 시트

  • 적용에 관한 동영상 및 예

  • 저희 영업팀의 전문적인 지원


KIPP과 함께 더욱 지능적인 구성

적합한 스탠다드 부품을 통해 고객은 더 빠르고 더 신뢰성 있게 그리고 더 효율적인 비용으로 구성할 수 있습니다. 그러나 적합하지 않은 부품은 - 너무 복잡하거나 잘못된 위치 또는 주변환경에 적합하지 않거나 - 전체 공정 과정이 느리게 될 수 있습니다.
 

KIPP은 선택을 간편하게 합니다.:
✅ 90,000개 이상의 스탠다드 구성 부품

✅ 물품 제공성 - 온라인으로 간편하게 주문

✅ 전문적인 기술 상담

✅ 유연한 고객 맞춤형 솔루션
 

자주 발생하는 실수를 피하세요.

KIPP과 함께 처음부터 더욱 지능적으로 구성하세요.

적합한 구성 부품을 선택하기 위해 도움이 필요하세요?

저희 KIPP의 영업팀은 고객을 위해 항상 준비되어 있습니다. - 직접 문의하시거나 이메일(info@kipp.com)로 문의하시기 바랍니다.