그립
HEINRICH KIPP WERK는 지난 100년 동안 독일에서 제품을 생산하고 있으며 특별히 60년 이상 클램핑 부품 및 그립의 산업적 생산에서 선두적인 역할을 하였습니다. 많은 이 부품들은 기계 공학 및 장비 제작에 사용되고 있습니다. KIPP 그립은 다양하게 사용할 수 있으며 인체공학적이로 다양한 크기와 색상을 제공하고 있으며 간편하게 적용할 수 있으며 쉽게 조립할 수 있고 견고한 디자인으로 되어 있습니다. KIPP 그립의 주요 특징은 탁월한 촉감과 견고성이 두드러진 고품질입니다. HEINRICH KIPP WERK는 이 품질을 계속 보장합니다.