text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

완벽히 부드럽게 주행하는 최대 하중량 - 최대 480kg의 고하중 텔레스코픽 레일

열차의 배터리 서랍, CNC 기계의 도어 또는 창고의 슬라이딩 공작물 랙 등 무거운 무게를 안전하게 보관 및 이동 그리고 취급해야 하는 모든 곳에 본사의 새로운 고하중 텔레스코픽 레일이 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이 견고한 파워 세트는 거의 0.5톤의 하중을 견딜 수 있을 뿐만 아니라 매우 부드럽고 쾌적하게 조작할 수 있습니다. 

가장 중요한 사실을 간략하게:

드로잉 공정 대신 밀링 공정: 고하중 텔레스코픽 레일은 밀링 공정 제조를 통해 특별히 고하중력을 갖습니다. 러닝 레일과 이중 T-프로파일 레일의 둥근 프로파일은 V-프로파일에 비해 안정성을 높이는 동시에 완벽히 부드러운 주행을 유지합니다. 

최적의 접근성: 모든 모델은 전체 확장용 입니다. 즉, 스트로크가 설치 길이와 일치하여 최적의 접근성과 최대의 쾌적함을 보장합니다. 

자동화의 적용을 위한 첫 번째 선택: 고하중량과 부드러운 주행이 결합된 이 고하중 텔레스코픽 레일은 조작과 자동화의 적용은 물론 높은 토크를 사용하는 동적인 적용분야에도 매우 적합합니다. 

두 가지 제품군: 길이 300~1,500mm 의 총 40종류가 있으며 옆으로 장착할 경우 최대 하중량 420kg 또한 480kg 까지 제공합니다. 모든 모델은 최대 1,000mm의 레일 거리, 최대 0.5m/s의 이동 속도 그리고 -20~180°C의 온도에 적합합니다.