고무 버퍼
고무 버퍼 또는 고무 메탈 버퍼와 같은 완충 부품은 어셈블리 또는 구조물의 운동 에너지를 흡수합니다. 스틸이나 스테인리스 스틸로 된 단말 부분은 고무 버퍼를 최적으로 조립할 수 있습니다.
고무 버퍼 또는 고무 메탈 버퍼와 같은 완충 부품은 어셈블리 또는 구조물의 운동 에너지를 흡수합니다. 스틸이나 스테인리스 스틸로 된 단말 부분은 고무 버퍼를 최적으로 조립할 수 있습니다.
고무 버퍼는 기계 공학, 어셈블리 조립, 특수 기계용 및 운송 기술 분야에 사용됩니다. 고무 버퍼는 어셈블리를 설치할 때, 또는 운동체의 탄성거리를 제한하기 위한 스토퍼로 널리 사용되는 구성부품입니다. 모터와 압축기, 펌프, 시험 기기를 위한 진동 댐퍼로, 또는 하중 지탱 시스템의 스토퍼로 적합합니다.
KIPP 고무 버퍼는 여러 변형 및 다양한 쇼어 경도로 제공됩니다. KIPP은 재료를 결합시킨 메탈 고무 버퍼(천연고무, 스틸, 스테인리스 스틸)를 주로 제공합니다. 다양한 고무 버퍼의 형태는 특정 적용분야용 입니다. 예를 들어 고무 스토퍼는 충격을 완화시키고 완충하도록 합니다. - 하나의 탄성 스토퍼 장고형 고무 윤곽 부품 또는 도어 버퍼는 방사 방향의 높은 가장자리 하중을 감소시킵니다.
KIPP의 고무 버퍼는 고무 실린더, 고무 원뿔형, 나사가 있는 고무 버퍼 및 다양한 나사 크기, 예를 들면 M8 고무 버퍼 또는 M6 고무 버퍼, 원추형 고무 버퍼 또는 도어 버퍼 등이 제공됩니다
.