text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

가이드 롤러

움직임 속의 정밀도

시스템 원칙으로의 다양성

새로운 제품 카테고리 의 베어링 가이드 롤러를 도입하여 KIPP은 산업 장비 제작을 위한 핵심 부품으로서 제품 목록을 확장하였습니다. 9개 제품 그룹의 104개 신제품들은 매우 다양한 적용을 위해 설계되었으며 그리고 정밀한 치수 정확도, 견고한 구조, 일관되게 부드러운 운행 상태를 결합하였습니다. - 컨베이어 시스템, 포장 라인 또는 포지셔닝 시스템에 이상적 입니다.

움직임을 제어해야 하는 모든 고객을 위해

 베어링 가이드 롤러는 변동 하중과 지속적인 작동 하에서도 하중을 지지하고 안내 및 안정화 기능을 수행합니다. 깊은 홈 볼 베어링과 특별히 선택된 트레드의 조합을 통해 매우 다양한 가이드 시스템과 환경 조건에 적응할 수 있는 구성 부품들이 생산됩니다.

POM과 PUR은 베어링에 직접 성형되지만, 강철 트레드는 산업용에서 추가적인 안정성을 위해 서클립으로 기계적으로 고정됩니다.


까다로운 용도를 위한 잘 설계된 시스템

새로운 베어링 가이드 롤러 카테고리를 통해 KIPP는 현대적인 기계 및 설비 설계의 요구 사항을 충족하는 모듈형 맞춤 가능한 시스템을 제공합니다. 이는 내구성 있고, 정밀하며, 다양합니다.

지금 바로 만나보세요: KIPP의 베어링 가이드 롤러 - 안정성과 원활한 작동이 중요한 순간에 최적의 선택입니다.