HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG사서함 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · 전화: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · 팩스: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · 웹사이트: www.kipp.com

TPE

뒤로

TPS (TPE-S도)

스티렌 TPE

기술적인 세부 사항

TPS는 스티렌 기반의 열가소성 탄성 중합체입니다.
이는 가장 자주 사용하는 TPE 재질입니다.
TPS는 기계적 특징 및 내화학성이 우수하여 식품 분야에서 사용할 수 있습니다.

일반 적용 영역:

- 소프트터치 핸들
- 병 씰

TPU (TPE-U도)

우레탄 TPE

기술적인 세부 사항

TPU는 폴리우레탄 (PUR) 대표 열가소성 물질입니다.
기계적 특징이 우수하고 부식방지성이 매우 높아 자동차 분야에서 많이 사용되고 있습니다.
내화학성은 TPS에 비해 다소 제한적입니다.

일반 적용 영역:

- 정적 및 동적 씰링
- 차량 트림 패널
- 케이블 외피