{"product":{"productId":"agid.20115","price":251880,"name":"포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템"},"currency":"KRW"}
재료
단강 포지셔닝 실린더 롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
포지셔닝 실린더 열처리, 검정 산화 처리 볼 경화, 블랭크
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강 포지셔닝 실린더 롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
포지셔닝 실린더 열처리, 검정 산화 처리 볼 경화, 블랭크
정보
설정 시 부가적인 시간 절약을 위한 고속 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더.
포지셔닝 실린더를 위치 홀에 설치하고 노브를 누릅니다. 이 방법으로 부품의 위치 설정을 위해 세개의 고정 볼이 바깥쪽으로 분산됩니다. 육각 소켓 렌치로 고정 스크류를 1/4 회전 돌려 조이면 부품이 제 위치에 정확히 고정됩니다.
포지셔닝 실린더를 위치 홀에 설치하고 노브를 누릅니다. 이 방법으로 부품의 위치 설정을 위해 세개의 고정 볼이 바깥쪽으로 분산됩니다. 육각 소켓 렌치로 고정 스크류를 1/4 회전 돌려 조이면 부품이 제 위치에 정확히 고정됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.