text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
힌지 스틸.
중간 디스크, 황동.
축 스틸 혹은 황동.
표면 마무리
DIN 71412-D 규격의 윤활 니플, 스틸, 아연 도금.
스틸 부품 광택처리.
정보
힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
EN 10025-2:2004–10 규격 S235JR+AR
DIN 8563 3부 혹은 SIA 161 규격 Fe E 235

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.