{"product":{"productId":"agid.27477","price":17720,"name":"넓은 클램핑 링 외측 절단형"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
외측 절단형 클램핑 링은 균일한 클램핑 파워로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑 파워가 보장됩니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
클램핑 링 외측이 절단되어 있어 내측 절단형 버전 대비 최대 15% 더 큰 클램핑 파워를 발휘할 수 있습니다. 보어가 원통형을 유지하여 샤프트를 정확히 둘러싸게 됩니다. 불균형이 감소합니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
클램핑 링 외측이 절단되어 있어 내측 절단형 버전 대비 최대 15% 더 큰 클램핑 파워를 발휘할 수 있습니다. 보어가 원통형을 유지하여 샤프트를 정확히 둘러싸게 됩니다. 불균형이 감소합니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.