{"product":{"productId":"agid.15918","price":1940,"name":"고정 밴드"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 우레탄 TPU.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성 우레탄 TPU.
정보
고정 밴드는 높은 연신율과 우수한 리바운드 탄력성을 보유하고 있음.
별 모양 그립 K0154, K0155용으로 특별히 유실 불가 작동 부품으로 고안됨.
본사의 제품군 중 별 모양 그립 K0154, K0155 및 널링 휠 K0260/K0261 그리고 널링 노브 K0247를 이 고정 밴드로 추가 장착 가능.
별 모양 그립 K0154, K0155용으로 특별히 유실 불가 작동 부품으로 고안됨.
본사의 제품군 중 별 모양 그립 K0154, K0155 및 널링 휠 K0260/K0261 그리고 널링 노브 K0247를 이 고정 밴드로 추가 장착 가능.
조립
권장 오프닝 직경 Ø3,8 -0,1. 오프닝 직경은 매끈해야 함.조립을 용이하게 하기 위해 윤활제를 테플론 기초 위에 도포하는 것을 권장.
요청 시
다른 제품들과 결합 가능.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.