- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 5축 모듈 클램핑 시스템 138
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
포지셔닝 실린더용 어댑터 부싱, 공압식
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
포지셔닝 실린더용 어댑터 부싱, 공압식
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1475센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4548. 표면 마무리:경화 처리,40 HRC, 자연적 마무리정보:센터 거리 공차가 ±0.005mm이고 2개의 센터링 부싱(품질 수준 I)을 사용하면, ±0.013mm 이내의 클램핑 반복 정확도를 달성할 수 있습니다.센터 거리 공차가 ±0.03mm이고 품질 수준 I과 품질 수준 II의 센터링 부싱을 각각 한 개씩 사용하면, ±0.04mm 이내의 클램핑 반복 정확도를 달성할 수 있습니다. 센터링 부싱은 마운팅 플레이트의 마운팅 홀에 가볍게 눌러 압입합니다. 더 자세한 참조 사항은 일반 정보에 나와 있습니다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | T=공차 | D | D1 | L | 센터링 부싱 마운팅 홀 Ø +0,010 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1475.113013 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 요청 시 | | K1475.113020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 요청 시 | | K1475.116020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 요청 시 | | K1475.116025 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 요청 시 | | K1475.120020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.120025 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.125020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.125025 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.130020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.130025 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.135020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.135025 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.135040 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.135050 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.150020 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.150025 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.150040 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.150050 | 품질 수준 I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.213013 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 요청 시 | | K1475.213020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 요청 시 | | K1475.216020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 요청 시 | | K1475.216025 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 요청 시 | | K1475.220020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.220025 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.225020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.225025 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 요청 시 | | K1475.230020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.230025 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.235020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.235025 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.235040 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.235050 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 요청 시 | | K1475.250020 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.250025 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.250040 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 요청 시 | | K1475.250050 | 품질 수준 II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 요청 시 | |