K0647수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버 |
뒤로 |
|
|
설명재질:핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들. 스러스트 와셔 검정색. 힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.정보:조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑 레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에 이용된다(간섭 영역). 스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의 정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다. 플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0647.9512003X10 | 전해 연마 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512003X15 | 전해 연마 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512003X30 | 전해 연마 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512004X10 | 전해 연마 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512004X15 | 전해 연마 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512004X30 | 전해 연마 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.0512004X15 | 전해 연마 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512004X20 | 전해 연마 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512004X30 | 전해 연마 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512005X20 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512005X30 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512005X40 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512005X50 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.1512005X20 | 전해 연마 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512005X30 | 전해 연마 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512005X40 | 전해 연마 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512005X50 | 전해 연마 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512006X20 | 전해 연마 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512006X30 | 전해 연마 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512006X40 | 전해 연마 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512006X50 | 전해 연마 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.2512008X25 | 전해 연마 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512008X30 | 전해 연마 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512008X40 | 전해 연마 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512008X50 | 전해 연마 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512010X25 | 전해 연마 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512010X30 | 전해 연마 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512010X40 | 전해 연마 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512010X50 | 전해 연마 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.9512303X10 | 블라스팅 처리 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512303X15 | 블라스팅 처리 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512303X30 | 블라스팅 처리 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512304X10 | 블라스팅 처리 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512304X15 | 블라스팅 처리 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9512304X30 | 블라스팅 처리 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.0512304X15 | 블라스팅 처리 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512304X20 | 블라스팅 처리 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512304X30 | 블라스팅 처리 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512305X20 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512305X30 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512305X40 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0512305X50 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.1512305X20 | 블라스팅 처리 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512305X30 | 블라스팅 처리 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512305X40 | 블라스팅 처리 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512305X50 | 블라스팅 처리 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512306X20 | 블라스팅 처리 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512306X30 | 블라스팅 처리 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512306X40 | 블라스팅 처리 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1512306X50 | 블라스팅 처리 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.2512308X25 | 블라스팅 처리 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512308X30 | 블라스팅 처리 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512308X40 | 블라스팅 처리 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512308X50 | 블라스팅 처리 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512310X25 | 블라스팅 처리 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512310X30 | 블라스팅 처리 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512310X40 | 블라스팅 처리 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2512310X50 | 블라스팅 처리 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | |