제품 그룹
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
K0066

퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.
인산염 처리 클램핑 스핀들 및 너트.
케이스 경화처리 베어링 볼트 및 베어링 슬리브.
내유성 플라스틱 그립.
정보:모든 조인트는 정기적으로 윤활 처리해야 함.액세서리:K0099
K0102
K0103
K0106
도면 설명:
1) 사후 조절 가능한 홀딩 암 가이드
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0066 퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들 183 kB
 기술 정보 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0066.0700180°120°34060001400K0099.28  요청 시
K0066.1200180°125°50080001400K0099.30  요청 시
K0066.2400195°130°500150001850K0099.33  요청 시
주문 번호

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCAD액세서리가격주문
K0066.07002545102550681045308,32151245020M12x1005  요청 시
K0066.1200305110256086,51258308,32501446023M12x1006  요청 시
K0066.2400406412407510416703810,32951887537M16x1508  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059