K1922마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4542. 표면 마무리:경화.정보:마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다.
내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | X | SW | 조임 토크 Nm
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1922.0810 | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 10 | 27,5 | 20 | 1,5 | 19 | 90 | | | 요청 시 | | K1922.0815 | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 15 | 27,5 | 20 | 1,5 | 19 | 90 | | | 요청 시 | | K1922.0825 | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 25 | 37,5 | 25 | 1,5 | 19 | 75 | | | 요청 시 | | K1922.0835 | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 35 | 47,5 | 35 | 1,5 | 19 | 75 | | | 요청 시 | | K1922.1015 | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 15 | 35,5 | 24 | 1,5 | 24 | 145 | | | 요청 시 | | K1922.1025 | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 25 | 35,5 | 24 | 1,5 | 24 | 145 | | | 요청 시 | | K1922.1035 | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 35 | 46 | 29 | 1,5 | 24 | 130 | | | 요청 시 | | K1922.1050 | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 50 | 65 | 49 | 1,5 | 24 | 130 | | | 요청 시 | | K1922.1215 | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 15 | 35,5 | 24 | 1,5 | 27 | 220 | | | 요청 시 | | K1922.1225 | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 25 | 36,5 | 24 | 1,5 | 27 | 220 | | | 요청 시 | | K1922.1235 | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 35 | 48,5 | 36 | 1,5 | 27 | 200 | | | 요청 시 | | K1922.1250 | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 50 | 72,5 | 60 | 1,5 | 27 | 200 | | | 요청 시 | | K1922.1625 | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 25 | 44 | 29 | 1,5 | 30 | 440 | | | 요청 시 | | K1922.1650 | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 50 | 66 | 44 | 1,5 | 30 | 400 | | | 요청 시 | | K1922.1675 | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 75 | 96 | 74 | 1,5 | 30 | 400 | | | 요청 시 | | K1922.2050 | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 50 | 70 | 55 | 1,5 | 36 | 440 | | | 요청 시 | | K1922.2075 | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 75 | 95 | 80 | 1,5 | 36 | 440 | | | 요청 시 | |