K1895탄성 중합체 도그 클러치 나사 스터드 포함, 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 허브. 폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.표면 마무리:자연적 마무리된 허브. 파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A. 노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A. 빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.정보:탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.
여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.
커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C. 노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C. 빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.조립:탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.
조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 그루브 스크류로 고정합니다.요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오. DIN 6885에 따른 리머 구멍.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | 구성품 색상 | 관성 모멘트 (gm²) | 정적 비틀림 경도 (Nm/rad)
| 동적 비틀림 경도 (Nm/rad)
| 스프링 강성 방사형 (N/mm) | 최대 샤프트 변위 방사형 (mm) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1895.14800350606 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800350808 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800350810 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800350812 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800350814 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800351010 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800351012 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800351014 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800351212 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800351214 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.14800351414 | 14 | 청색 | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 요청 시 | | K1895.19800661010 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661212 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661214 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661215 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661216 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661414 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661415 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661416 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661515 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661516 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19800661616 | 19 | 청색 | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24800781616 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781818 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781819 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781820 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781825 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781919 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781920 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800781925 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800782020 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800782025 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.24800782525 | 24 | 청색 | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.28800902020 | 28 | 청색 | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.28800902424 | 28 | 청색 | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.28800902828 | 28 | 청색 | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.28800903232 | 28 | 청색 | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1895.14920350606 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920350808 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920350810 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920350812 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920350814 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920351010 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920351012 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920351014 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920351212 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920351214 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.14920351414 | 14 | 노랑 | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.19920661010 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661212 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661214 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661215 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661216 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661414 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661415 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661416 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661515 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661516 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.19920661616 | 19 | 노랑 | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1895.24920781616 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781818 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781819 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781820 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781825 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781919 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781920 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920781925 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920782020 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920782025 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.24920782525 | 24 | 노랑 | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.28920902020 | 28 | 노랑 | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.28920902424 | 28 | 노랑 | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.28920902828 | 28 | 노랑 | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.28920903232 | 28 | 노랑 | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1895.38921142020 | 38 | 노랑 | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 요청 시 | | K1895.38921142828 | 38 | 노랑 | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 요청 시 | | K1895.38921143232 | 38 | 노랑 | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 요청 시 | | K1895.38921143838 | 38 | 노랑 | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 요청 시 | | K1895.42921262020 | 42 | 노랑 | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 요청 시 | | K1895.42921263232 | 42 | 노랑 | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 요청 시 | | K1895.42921263838 | 42 | 노랑 | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 요청 시 | | K1895.42921264545 | 42 | 노랑 | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 요청 시 | | K1895.14980350606 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980350808 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980350810 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980350812 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980350814 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980351010 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980351012 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980351014 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980351212 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980351214 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.14980351414 | 14 | 빨강 | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 요청 시 | | K1895.19980661010 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661212 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661214 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661215 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661216 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661414 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661415 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661416 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661515 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661516 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.19980661616 | 19 | 빨강 | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 요청 시 | | K1895.24980781616 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781818 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781819 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781820 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781825 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781919 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781920 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980781925 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980782020 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980782025 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.24980782525 | 24 | 빨강 | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.28980902020 | 28 | 빨강 | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.28980902424 | 28 | 빨강 | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.28980902828 | 28 | 빨강 | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.28980903232 | 28 | 빨강 | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 요청 시 | | K1895.38981142020 | 38 | 빨강 | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 요청 시 | | K1895.38981142828 | 38 | 빨강 | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 요청 시 | | K1895.38981143232 | 38 | 빨강 | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 요청 시 | | K1895.38981143838 | 38 | 빨강 | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 요청 시 | | K1895.42981262020 | 42 | 빨강 | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 요청 시 | | K1895.42981263232 | 42 | 빨강 | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 요청 시 | | K1895.42981263838 | 42 | 빨강 | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 요청 시 | | K1895.42981264545 | 42 | 빨강 | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 최대 샤프트 변위 축 방향 (mm) | 최대 각도 변위 (°) | max. 토크 Nm | 커플링 스파이더 경도
| 공칭 토크 Nm
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1895.14800350606 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 요청 시 | | K1895.19800661010 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781616 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 요청 시 | | K1895.28800902020 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 요청 시 | | K1895.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 요청 시 | | K1895.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 요청 시 | | K1895.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 요청 시 | | K1895.14920350606 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 요청 시 | | K1895.19920661010 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 요청 시 | | K1895.24920781616 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 요청 시 | | K1895.28920902020 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 요청 시 | | K1895.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 요청 시 | | K1895.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 요청 시 | | K1895.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 요청 시 | | K1895.38921142020 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 요청 시 | | K1895.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 요청 시 | | K1895.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 요청 시 | | K1895.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 요청 시 | | K1895.42921262020 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 요청 시 | | K1895.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 요청 시 | | K1895.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 요청 시 | | K1895.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 요청 시 | | K1895.14980350606 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 요청 시 | | K1895.19980661010 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 요청 시 | | K1895.24980781616 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 요청 시 | | K1895.28980902020 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 요청 시 | | K1895.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 요청 시 | | K1895.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 요청 시 | | K1895.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 요청 시 | | K1895.38981142020 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 요청 시 | | K1895.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 요청 시 | | K1895.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 요청 시 | | K1895.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 요청 시 | | K1895.42981262020 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 요청 시 | | K1895.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 요청 시 | | K1895.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 요청 시 | | K1895.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | max. 회전 수 1/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | L3 | 스크류 조임 토크 Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1895.14800350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14800351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.19800661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19800661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24800782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.28800902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28800902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28800902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28800903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.14920350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14920351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.19920661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19920661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24920782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.28920902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28920902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28920902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28920903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.38921142020 | 6000 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.38921142828 | 6000 | 1xM8 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.38921143232 | 6000 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.38921143838 | 6000 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42921262020 | 4800 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42921263232 | 4800 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42921263838 | 4800 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42921264545 | 4800 | 1xM8 | 45 | 45 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.14980350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.14980351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 요청 시 | | K1895.19980661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.19980661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.24980782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 요청 시 | | K1895.28980902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28980902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28980902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.28980903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 요청 시 | | K1895.38981142020 | 6000 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.38981142828 | 6000 | 1xM8 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.38981143232 | 6000 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.38981143838 | 6000 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42981262020 | 4800 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42981263232 | 4800 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42981263838 | 4800 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | | K1895.42981264545 | 4800 | 1xM8 | 45 | 45 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 요청 시 | |